Couronne de forage haute vitesse SPX-L pour maçonnerie
New productArticle #r18652299
Couronne de forage Ultimate, longueur 430 mm, pour le carottage dans la maçonnerie de dureté faible/moyenne - pour outils <2,5 kW
- Pour utilisation avec: DD 110-D, DD 110-W, DD 130, DD 150-U
- Matériaux support: Maçonnerie
- Mode de forage: A main, Sur colonne
Nos clients ont également recherché forage diamant, couronne diamant, couronne maçonnerie, X-Ring ou couronne carotteuse
- Vitesse de forage très élevée grâce aux 3 coupe-diamants polycristallins (PC) qui pénètrent profondément dans la maçonnerie
- Ne pas utiliser dans la maçonnerie dure ou renforcée
- Le X-Ring Hilti (de 52 à 202 mm de diamètre) permet de retirer facilement la couronne, de récupérer la couronne de forage coincée et de procéder facilement et rapidement au regarnissage sur chantier à l'aide d'un simple tournevis plat
- Faites des économies d'espace et de poids en remplaçant les couronnes de forage traditionnelles par un seul fût et des modules multiples (module X-Ring)
- Emmanchement à serrage rapide BI+ pour outils de forage diamant à faible performance Hilti (moins de 2,5 kW), emmanchement universel BI+ Hilti à tige BS (1-¼") pour outils de forage Hilti et autres
- Carottage à sec à main dans la maçonnerie de dureté douce à moyenne