Couronne de forage rapide SPX-H
New productArticle #r18652311
Couronne de forage Ultimate avec X-Ring pour un carottage plus rapide et plus en douceur dans pratiquement tous les types de béton – pour les appareils ≥ 2,5 kW
- Pour utilisation avec: DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA
- Matériaux support: Béton
- Mode de forage: Sur colonne
Nos clients ont également recherché forage diamant, couronne diamant, carotte, X-Ring ou couronne carotteuse
- Vitesse de carottage la plus élevée – jusqu'à 50 % plus rapide que les couronnes de forage Premium précédentes, ce qui vous permet de terminer le travail plus tôt
- Carottage plus en douceur – jusqu'à 40 % de pression en moins sur la poignée par rapport aux couronnes de forage Premium précédentes, ce qui vous permet d'économiser votre énergie lorsque vous forez toute la journée
- Polyvalence – forez dans pratiquement tous les types de béton, y compris le béton riche en fers d'armature, en utilisant les mêmes couronnes de forage
- Technologie Equidist Hilti (diamètre de 35 mm et plus) - diamants positionnés avec précision pour des performances de forage inégalées et des vitesses de forage constantes pendant toute la durée de vie de la couronne de forage
- L'emmanchement BL Hilti à serrage rapide permet d'installer ou de retirer une couronne de forage très rapidement, sans outils
- Emmanchement BL rapide pour outils de forage diamant à haute performance Hilti (plus de 2,5 kW), emmanchement universel BL Hilti à tige BS (1-¼") pour outils de forage Hilti et autres
- Carottage à eau sur colonne dans pratiquement tous les types de béton