Couronne de forage SP-L pour appareil électroportatif (mm)
New product PremiumArticle #r19015208
Couronne de forage premium pour le carottage manuel dans tout type de béton – pour appareils de <2,5 kW
- Pour utilisation avec: DD 110-W, DD 130, DD 150-U
- Matériaux support: Béton
- Mode de forage: A main
Nos clients ont également recherché forage béton, DD-B, carottage à main, forage maçonnerie ou couronne
- Démarrage du forage pour rapide et facile
- Segments soudés au laser robustes
- Vitesse de forage supérieure sur toute la durée de vie de la couronne de forage
- Emmanchement à serrage rapide BI+ pour outils de forage diamant Hilti basse puissance (moins de 2,5 kW), emmanchement universel BI+ Hilti à tige BS (32 mm) pour outils de forage diamant Hilti et autres
- Carottage à eau manuel dans tous types de béton