Couronne de forage universelle SP-L (mm)
New product PremiumArticle #r19015211
Couronne de forage premium pour le carottage sur colonne et manuel pour le béton et la maçonnerie – pour outils de <2,5 kW
- Pour utilisation avec: DD 110-D, DD 110-W, DD 120, DD 130, DD 150-U, DD 160
- Matériaux support: Béton, Maçonnerie
- Mode de forage: A main et sur colonne
Nos clients ont également recherché forage béton, DD-B, carottage à main, forage maçonnerie ou couronne
- Technologie Equidist Hilti (diamètre de 35 mm et plus) – diamants positionnés avec précision pour des performances de forage inégalées et des vitesses de forage constantes pendant toute la durée de vie de la couronne de forage
- Couronne de forage universelle pour le forage rapide sur colonne ou manuel pour la maçonnerie et le béton
- Forage plus facile et plus rapide grâce à l'aide d'amorçage pour le forage manuel
- Segments soudés au laser robustes
- Vitesse de forage supérieure sur toute la durée de vie de la couronne de forage
- Emmanchement à serrage rapide BI+ pour outils de forage diamant Hilti basse puissance (moins de 2,5 kW), emmanchement universel BI+ Hilti à tige BS (32 mm) pour outils de forage diamant Hilti et autres
- Carottage à eau sur colonne ou manuel dans le béton
- Carottage à sec manuel pour tout type de maçonnerie