Couronne de forage rapide SPX-A
New product UltimateArticle #r20949233
Couronne de forage Ultimate pour forage par carottage manuel et sur colonne dans pratiquement tous les types de béton et de maçonnerie – couronne de forage pour carotteuses sans fil
- Matériaux support: Béton, Maçonnerie
- Mode de forage: A main et sur colonne
- Fonctionnement à l'eau ou à sec: Utilisation à sec et à l'eau
Partager
Caractéristiques
- Notre vitesse de forage la plus élevée – les couronnes de forage optimisées sans fil forent jusqu'à 50 % plus vite que les couronnes ordinaires, ce qui permet d'augmenter votre productivité avec les carotteuses diamant sans fil
- Plus de carottage par charge – optimisée pour le forage par carottage sans fil pour une autonomie de batterie jusqu'à 50 % supérieure
- Polyvalence – utilisable pour le forage par carottage manuel ou sur colonne dans le béton et la maçonnerie
- Meilleure maniabilité – plus facile à démarrer et conçue pour un forage plus souple et plus rapide dans le béton riche en fers d'armature
- Technologie Equidist Hilti (diamètre de 37 mm et plus) – diamants positionnés avec précision pour des performances de forage inégalées et des vitesses de forage constantes pendant toute la durée de vie de la couronne de forage
Applications
- Forage par carottage sans fil
- Carottage à eau sur colonne et manuel dans le béton
- Carottage à sec manuel dans la maçonnerie
- Emmanchement à serrage rapide BI pour les outils de forage diamant Hilti sans fil et emmanchement universel BS (1-¼") pour les outils de forage diamant d'autres fabricants