Couronne de forage bois SPX-L
New product UltimateArticle #r21395373
Couronne de forage bois Ultimate pour un perçage rapide dans tous les types de bois, destinée aux carotteuses sans fil et outils filaires de moins de 2,5 kW
- Matériaux support: Bois, Bois lamellé croisé (CLT)
- Mode de forage: A main et sur colonne
- Fonctionnement à l'eau ou à sec: Sec
Partager
Caractéristiques
- Forage plus rapide et plus souple – conçues pour un perçage du bois très rapide avec une faible force d'avance, même lors du perçage manuel du bois dur
- Durable – dents de grande qualité pour offrir une vitesse de forage élevée tout au long de la vie de la couronne de forage
- Polyvalente – couronne de forage disponible dans une large gamme de diamètres pour répondre à vos principales applications dans le bois
- Coupes moins chaudes – conçue pour des coupes moins chaudes avec un minimum de brûlures
- Réduction de la friction – les dents internes créent un espace entre la carotte et la couronne de forage afin de réduire la friction, diminuer les blocages et faciliter le retrait de la carotte
Applications
- Forage par carottage à main ou sur colonne dans le bois tendre, moyen et dur (non recommandée pour couper les clous ou les vis enfoncés dans le bois)
- Emmanchement à serrage rapide BI pour les outils de forage diamant filaires et sans fil (moins de 2,5 kW) et emmanchement universel BS (1-¼") pour les outils de forage diamant d'autres fabricants
- Compatible avec les carotteuses filaires DD 150-U et DD 160
- Compatible avec les carotteuses sans fil DD 150-U-22 et DD 160-22