Rallonge de couronne de forage DD
New product UltimateArticle #r4168
Forage en profondeur - Rallonge de couronne de forage
- Pour utilisation avec: DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
- Fonctionnement à l'eau ou à sec: Utilisation à sec et à l'eau
- Extrémité de connexion: n/a
Nos clients ont également recherché carotteuse, BS, couronne de forage, diamant ou agrandir couronne
- Rallonge disponible en 3 longueurs différentes : 250 mm jusqu'à un diamètre de 64, 500 mm et 1000 mm
- Polyvalent – adapté au forage dans le béton, le béton armé et la pierre naturelle
- Système flexible et modulaire
- Très robuste
- Perçage précis avec faible déviation
- La rallonge de couronne de forage permet de rallonger le dispositif en fonction de la profondeur de forage souhaitée
- Rallonge de couronne de forage compatible avec le forage à eau et à sec