Couronne de forage SPX-L
New productArticle #r6713864
Couronne de forage ultime pour tous types de béton - pour outils de faible puissance (<2,5 kW), sans emmanchement
- Pour utilisation avec: DD 120, DD 130, DD 150-U, DD 160
- Matériaux support: Béton
- Mode de forage: Sur colonne
Nos clients ont également recherché couronne carotteuse, x-ring, carotte, forage béton ou couronne de forage diamantée haut de gamme
- Technologie Equidist Hilti (à partir de 35 mm de diamètre) comportant des diamants positionnés avec précision pour des performances de forage inégalées et une vitesse de forage constante pendant toute la durée de vie de la couronne
- Le système X-Ring Hilti (diamètre compris entre 52 et 202 mm) permet de retirer et de récupérer facilement une couronne coincée puis de la remplacer sur chantier à l’aide d’un simple tournevis plat
- Gain de place et de poids significatifs en remplaçant les couronnes de forage standard par un fût unique associé à plusieurs rings (X-Ring)
- Particulièrement adapté aux conditions les plus difficiles, la couronne de forage excelle notamment dans le béton fortement armé
- Débloquez rapidement votre couronne de forage coincée du matériel de base en moins de temps et avec moins de dégâts que lors de la suppression de couronnes de carottage conventionnelles (Module X-Change)
- Carottage à eau à base de plate-forme dans tous les types de béton