X-Ring SPX-L pour maçonnerie PC
New product UltimateArticle #r6713903
X-Ring Ultimate pour le carottage dans la maçonnerie de dureté faible/moyenne
- Pour utilisation avec: DD 110-D, DD 110-W, DD 130, DD 150-U
- Matériaux support: Maçonnerie
- Mode de forage: A main, Sur colonne
Partager
Nos clients ont également recherché consommable, ring, X Ring, maconnerie ou couronne
Caractéristiques
- Vitesse de forage très élevée grâce aux 3 coupe-diamants polycristallins (PC) qui pénètrent profondément dans la maçonnerie
- Ne pas utiliser dans la maçonnerie dure ou renforcée
- Le X-Ring Hilti (de 52 à 202 mm de diamètre) permet de retirer facilement la couronne, de récupérer la couronne de forage coincée et de procéder facilement et rapidement au regarnissage sur chantier à l'aide d'un simple tournevis plat
- Gain d'espace et de poids en remplaçant les couronnes de forage standard par un fût unique associé à plusieurs rings (X-Ring)
- Un fût X-Ring peut être utilisé sur la durée de vie de multiples rings
Applications
- Carottage à sec à main dans la maçonnerie douce à moyenne dure