X-Ring SPX-L pour béton abrasif
New product UltimateArticle #r6713983
X-Ring Ultimate pour le carottage dans le béton très abrasif
- Pour utilisation avec: DD 120, DD 130, DD 150-U, DD 160
- Matériaux support: Béton (abrasif)
- Mode de forage: Sur colonne
Partager
Nos clients ont également recherché couronne, ring, abrasif, DD ou X RING
Caractéristiques
- Technologie Equidist Hilti (diamètre de 35 mm et plus) - diamants positionnés avec précision pour des performances de forage inégalées et des vitesses de forage constantes pendant toute la durée de vie de la couronne de forage
- Le système X-Ring Hilti (diamètre compris entre 52 et 202 mm) permet de retirer et de récupérer facilement une couronne coincée puis de la remplacer sur chantier à l’aide d’un simple tournevis plat
- Particulièrement adaptée aux conditions les plus difficiles, cette couronne de forage est idéale pour les travaux dans le béton fortement armé
- Gain de place et de poids significatifs en remplaçant les couronnes de forage standard par un fût unique associé à plusieurs rings (X-Ring)
- Un fût X-Ring peut être utilisé sur la durée de vie de multiples rings
Applications
- Carottage à eau sur colonne dans du béton très abrasif