X-Fût de couronne de forage
New product UltimateArticle #r6714030
X-Fût
- Pour utilisation avec: DD 110-D, DD 110-W, DD 120, DD 150-U, DD 160, DD 200, DD 350-CA, DD 500-CA
Partager
Nos clients ont également recherché couronne, consommable, DD, SPX ou Fût
Caractéristiques
- Le X-Ring Hilti (de 52 à 250 mm de diamètre) permet de retirer facilement la couronne, de récupérer la couronne de forage coincée et de procéder facilement et rapidement au regarnissage sur chantier à l'aide d'un simple tournevis plat
- Permet d’enlever plus rapidement une couronne de forage coincée et en faisant moins de dégâts qu’avec les couronnes diamant standard (X-Ring)
- Faites facilement glisser la carotte bloquée hors du fût en détachant le module (X-Ring)
- Gain de place et de poids significatifs, en remplaçant les couronnes de forage standard par un fût unique associé à plusieurs rings (X-Ring)
- Un fût X-Ring peut être utilisé sur la durée de vie de multiples modules
Applications
- Carottage au diamant à eau ou à sec
- Système à main ou sur colonne