X-Ring SPX-H
New product UltimateArticle #r6718350
X-Ring pour forage avec outils de haute puissance (>2,5 kW) dans tous types de béton
- Pour utilisation avec: DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
- Matériaux support: Béton
- Mode de forage: Sur colonne
Partager
Nos clients ont également recherché béton, X-change module, carottage ou X-ring haut de gamme
Caractéristiques
- Technologie Equidist Hilti (diamètre de 35 mm et plus) - diamants positionnés avec précision pour des performances de forage inégalées et des vitesses de forage constantes pendant toute la durée de vie de la couronne de forage
- Le système unique X-Ring Hilti (de 52 à 250 mm de diamètre) permet de retirer et de récupérer facilement la couronne de forage coincée puis de procéder facilement et rapidement au regarnissage sur le chantier, avec un simple tournevis plat
- Particulièrement adapté aux conditions les plus difficiles, la couronne de forage excelle notamment dans le béton fortement armé
- Faites des économies d'espace et de poids en remplaçant les couronnes de forage traditionnelles par un seul fût et des modules multiples (module X-Ring)
- Le fût X-Ring peut être utilisé durant la durée de vie de multiples modules
Applications
- Carottage à eau à base de plate-forme dans tous les types de béton