Couronne de forage SPX-H
New productArticle #r6718367
Couronne de forage de qualité supérieure pour tous types de béton - pour les appareils de haute puissance(>2,5 kW), sans emmanchement
- Pour utilisation avec: DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
- Matériaux support: Béton
- Mode de forage: Sur colonne
Nos clients ont également recherché couronne trépan carotteuse, couronne béton, couronne diamantée, couronne forage a eau ou couronne carotteuse
- Technologie Equidist Hilti (diamètre de 35 mm et plus) - diamants positionnés avec précision pour des performances de forage inégalées et des vitesses de forage constantes pendant toute la durée de vie de la couronne de forage
- Le X-Ring Hilti (de 52 à 202 mm de diamètre) permet de retirer facilement la couronne, de récupérer la couronne de forage coincée et de procéder facilement et rapidement au regarnissage sur chantier à l'aide d'un simple tournevis plat
- Faites des économies d'espace et de poids en remplaçant les couronnes de forage traditionnelles par un seul fût et de multiples rings (X-Ring)
- Particulièrement adapté aux conditions les plus difficiles, la couronne de forage excelle notamment dans le béton fortement armé
- Débloquez rapidement votre couronne de forage coincée du matériel de base en moins de temps et avec moins de dégâts que lors de la suppression de couronnes de carottage conventionnelles (Module X-Change)
- Carottage à eau sur colonne dans tous les types de béton