X-Ring SPX-H pour béton abrasif
New productArticle #r6718722
Module X-Ring pour le carottage avec des outils de haute puissance (>2,5 kW) dans du béton très abrasif
- Pour utilisation avec: DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
- Matériaux support: Béton (abrasif)
- Mode de forage: Sur colonne
Partager
Nos clients ont également recherché béton abrasif, X-change module, carottage ou X-ring haut de gamme
Caractéristiques
- Technologie Equidist Hilti (à partir de 35 mm de diamètre) comportant des diamants positionnés avec précision pour des performances de forage inégalées et une vitesse de forage constante pendant toute la durée de vie de la couronne
- Le système unique X-Ring Hilti (de 52 à 250 mm de diamètre) permet de retirer et de récupérer facilement la couronne de forage coincée puis de procéder facilement et rapidement au regarnissage sur le chantier, avec un simple tournevis plat
- Particulièrement adapté aux conditions les plus difficiles, la couronne de forage excelle notamment dans le béton fortement armé
- Gain de place et de poids significatifs en remplaçant les couronnes de forage standard par un fût unique associé à plusieurs rings (X-Ring)
- Un fût X-Ring peut être utilisé sur la durée de vie de multiples rings
Applications
- Carottage humide à base de plate-forme dans du béton très abrasif