Couronne de forage SP-H
New productArticle #r7563900
Couronne de forage Premium pour le carottage dans tout type de béton - pour outils ≥ 2,5 kW
- Pour utilisation avec: DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
- Matériaux support: Béton
- Mode de forage: Sur colonne
Nos clients ont également recherché couronne, béton, carotte, forage ou couronne de forage diamantée qualité supérieure
- Technologie Equidist Hilti (à partir de 35 mm de diamètre) comportant des diamants positionnés avec précision pour des performances de forage inégalées
- Vitesse de forage élevée et constante pour la durée de vie de la couronne
- Particulièrement adapté aux conditions les plus difficiles, la couronne de forage excelle notamment dans le béton fortement armé
- Couronne de carottage diamant sans X-ring
- Carottage à eau sur colonne dans tous les types de béton