X-Ring SPX-L pour maçonnerie
New product UltimateArticle #r9435614
X-Ring Ultimate pour le carottage dans tout type de maçonnerie
- Pour utilisation avec: DD 110-D, DD 110-W, DD 130, DD 150-U
- Matériaux support: Maçonnerie
- Mode de forage: A main, Sur colonne
Nos clients ont également recherché forage diamant, transpercement, couronne, maçonnerie ou Ring
- Technologie Equidist Hilti (diamètre supérieur à 35 mm) - diamants positionnés avec précision pour des performances de forage inégalées et des vitesses de forage constantes pendant toute la durée de vie de la couronne de forage
- Le système X-Ring Hilti (diamètre compris entre 52 et 202 mm) permet de retirer et de récupérer facilement une couronne coincée puis de la remplacer sur chantier à l’aide d’un simple tournevis plat
- Particulièrement adaptée aux conditions les plus difficiles, cette couronne de forage est idéale pour les travaux dans le béton fortement armé
- Gain de place et de poids significatifs en remplaçant les couronnes de forage standard par un fût unique associé à plusieurs rings (X-Ring)
- Un fût X-Ring peut être utilisé sur la durée de vie de multiples rings
- Carottage à sec avec appareil électroportatif dans tout type de maçonnerie