Couronne de forage SP-L pour la maçonnerie
New productArticle #r9435615
Couronne de forage de qualité supérieure pour tout type de maçonnerie - pour outils de faible puissance (<2,5 kW), sans emmanchement
- Matériaux support: Maçonnerie
- Mode de forage: A main, Sur colonne
- Fonctionnement à l'eau ou à sec: Sec
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Technologie Equidist Hilti (diamètre supérieur à 35 mm) - diamants positionnés avec précision pour des performances exceptionnelles et des vitesses de forage constantes pendant toute la durée de vie de la couronne de forage
- Forage rapide et facile grâce à l'aide de démarrage des trous (en option)
- Segments robustes soudés au laser
- Couronne de forage diamant sans le système de module Hilti X-Change
Applications
- Carottage sec à main dans tout type de maçonnerie
![](/medias/sys_master/images/h61/h80/10047448154142.jpg)
![](/medias/sys_master/images/h8d/h16/10029451182110.png)