Mèche d'encastrement pour maçonnerie SPX-L (fermée)
New product UltimateArticle #r9435786
Mèche d'encastrement haut de gamme pour carottage dans tout type de maçonnerie (emmanchement M16/M24)
- Matériaux support: Maçonnerie
- Fonctionnement à l'eau ou à sec: Sec
- Segments soudés au laser: Oui
Partager
Nos clients ont également recherché diamant, encastrement, transpercement, forage ou couronne
Caractéristiques
- Technologie Equidist Hilti - diamants positionnés avec précision pour des performances inégalées et des vitesses de forage constantes pendant toute la durée de vie de la couronne de forage
- Forage rapide et facile grâce à l'aide de démarrage des trous (en option)
- Segments robustes soudés au laser
- Connecter un aspirateur Hilti pour un travail quasiment sans poussière
- Emmanchement combinaison M16/M24
Applications
- Couronne d'encastrement à main pour la coupe dans tous les types de maçonnerie
- Remarque : l'emmanchement DD-TE-Y-DR CPL et l'aide d'amorçage DD-SA (vendus séparément) sont nécessaires pour l'utilisation des perforateurs-burineurs TE 50 / TE 60 / TE 70