Lame de scie murale Equidist SPX MCS (60H : compatible avec Hilti et Husqvarna®)
New product UltimateArticle #r16801707
Lame de scie murale Ultimate (15 kW) pour une vitesse élevée et une plus grande durée de vie dans le béton armé (mandrin 60H)
- Matériau support: Béton, Béton (armé)
- Type de segment: Equidist
- Fonctionnement à l'eau ou à sec: À eau
Partager
Caractéristiques
- Technologie Equidist Hilti – diamants positionnés avec précision pour des performances de coupe inégalées et une vitesse de coupe constante pendant toute la durée de vie du disque
- Une spécification pour tous les types de béton
- Conçue pour les conditions les plus difficiles, la lame excelle dans le béton riche en fers d'armature
- Lame robuste en acier trempé coupé au laser pour une coupe droite et régulière
- Segments de type sandwich - largeur constante des segments pendant toute la durée de vie de la lame
Applications
- Découpe de béton armé
- Ouvertures et pénétrations pour portes et fenêtres
- Travaux de correction / réparation sur les façades, cloisons et murs