Lame de scie murale Equidist SPX MCS (60Y : compatible avec Tyrolit®)
New product UltimateArticle #r16801708
Lame de scie murale haut de gamme (15 kW) pour une vitesse de coupe élevée et une durée de vie accrue dans le béton armé (mandrin 60Y adapté aux scies murales Tyrolit®)
- Matériau support: Béton, Béton (armé)
- Type de segment: Equidist
- Fonctionnement à l'eau ou à sec: À eau
Partager
Caractéristiques
- Technologie Equidist Hilti – diamants positionnés avec précision pour des performances de coupe inégalées et une vitesse de coupe constante pendant toute la durée de vie du disque
- Une spécification pour tous les types de béton
- Conçue pour les conditions les plus difficiles, la lame excelle dans le béton riche en fers d'armature
- Lame robuste en acier trempé coupé au laser pour une coupe droite et régulière
- Segments de type sandwich - largeur constante des segments pendant toute la durée de vie de la lame
Applications
- Découpe de béton armé
- Ouvertures et pénétrations pour portes et fenêtres