Lame de scie murale Equidist SPX LCS (60HY : compatible avec Hilti, Husqvarna®, Tyrolit®)
New product
Ultimate
Article #r16801711
Lame de scie murale haut de gamme (5 à 10 kW) pour une vitesse de coupe élevée et une durée de vie accrue dans le béton armé (mandrin 60HY adapté aux scies murales Hilti, Husqvarna® et Tyrolit®)
- Matériau support: Béton, Béton (armé)
- Type de segment: Equidist
- Fonctionnement à l'eau ou à sec: Utilisation à sec et à l'eau
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Technologie Equidist Hilti – diamants positionnés avec précision pour des performances de coupe inégalées et une vitesse de coupe constante pendant toute la durée de vie du disque
- Une spécification pour tous les types de béton
- Conçue pour les conditions les plus difficiles, la lame excelle dans le béton riche en fers d'armature
- Lame robuste en acier trempé coupé au laser pour une coupe droite et régulière
- Segments de type sandwich - largeur constante des segments pendant toute la durée de vie de la lame
Applications
- Découpe de béton armé
- Ouvertures et pénétrations pour portes et fenêtres
- Travaux de réfection/réparation sur les façades, les cloisons et les murs
![](/medias/sys_master/images/hfa/h3e/10048736133150.jpg)