Lame de scie murale Equidist SPX LCS silencieuse (60H : compatible avec Hilti et Husqvarna®)
New product UltimateArticle #r16801976
Lame de scie murale Ultimate (5 à 10 kW) pour une vitesse de coupe élevée, une durée de vie accrue et une réduction du bruit (le mandrin 60H s'adapte sur les scies murales Hilti et Husqvarna®)
- Matériau support: Béton, Béton (armé)
- Type de segment: Equidist
- Fonctionnement à l'eau ou à sec: Utilisation à sec et à l'eau
Partager
Caractéristiques
- La conception de base en acier sandwich réduit le niveau de pression acoustique de 10 dB (A) au maximum – ce qui correspond à la moitié du niveau de bruit subjectivement perçu
- Technologie Equidist Hilti – diamants positionnés avec précision pour des performances de coupe inégalées et une vitesse de coupe constante pendant toute la durée de vie du disque
- Une spécification pour tous les types de béton
- Conçue pour les conditions les plus difficiles, la lame excelle dans le béton riche en fers d'armature
- Segments de type sandwich - largeur constante des segments pendant toute la durée de vie de la lame
Applications
- Découpe de béton armé
- Ouvertures et pénétrations pour portes et fenêtres
- Travaux de correction / réparation sur les façades, cloisons et murs