Coffret NPR PR 108 vide
New productArticle #2215234
Coffret pour bagues de sertisseuse et actionneurs
- Dimensions (LxlxH): 595 x 461 x 149 mm
- Équivalent CO2 (KG): 6.85
Partager
Caractéristiques
- Coffret Hilti spécialement conçu pour un rangement optimal des bagues de sertisseuse de tubes et des actionneurs
Applications
- Rangement maximal de 4 bagues et 1 actionneur
- Bagues jusqu'à 89 mm, en fonction du profilé
- 3 bagues (2 1/2'', 3'' et 4'') et 1 actionneur