Mâchoire de sertisseuse NPR PS UP
New productArticle #r16852298
Mâchoires de sertisseuse pour raccords à sertir Uponor S-Press® / S-Press Plus® jusqu'à 50 mm. Compatibles avec les sertisseuses NPR 32 Hilti.
- Profilé de la presse: UP
- Intervalle de service: 1 an
Partager
Caractéristiques
- Mâchoires de sertisseuse conçues pour les raccords à sertir de profilé S-Press® et S-Press Plus®, fabriqués par Uponor®
- Équivalent technique à la série de mâchoire de sertisseuse UPP1/KSPO de Uponor
- Conçue pour l'utilisation avec les sertisseuses Hilti afin de garantir la compatibilité du système
Applications
- Sertissage des raccords à sertir Uponor S-Press® et S-Press Plus® et des tuyaux jusqu'à 50 mm*
- Compatible avec toutes les sertisseuses 32 kN Hilti : NPR 32-A, NPR 32-22, NPR 32 P-22, NPR 32 XL-22
- *Ces valeurs dépendent du système. Afin de garantir un sertissage correct et sûr, consultez le manuel d’utilisation original mis à disposition par le fournisseur du système

Fleet Management
Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.

Hilti Tool Service
Service de réparation d'outillage