Mâchoire de sertisseuse NPR PM M
New productArticle #r8089623
Mâchoires de sertisseuse pour raccords à empreinte M jusqu'à 35 mm. Compatible avec la sertisseuse NPR 19-A Hilti
- Profilé de la presse: M
- Intervalle de service: 1 an
Partager
Nos clients ont également recherché tube, sertissage, sertisseuse, raccord ou Profilé M
Caractéristiques
- Une étiquette NFC y est apposée pour une identification et une gestion du matériel plus faciles via l'application ON!Track version gratuite et le logiciel de suivi des outils ON!Track
- Approuvée par Geberit pour le sertissage des systèmes de tuyaux Mapress
- Mâchoires de sertisseuse pour raccords à empreinte M jusqu'à 35 mm
Applications
- Sertissage de tubes en acier jusqu'à 35 mm*
- *Ces valeurs dépendent du système. Afin de garantir un sertissage correct et sûr, consultez le manuel d’utilisation original mis à disposition par le fournisseur du système