Mâchoire de sertisseuse NPR PM U
New productArticle #r8089626
Mâchoires de sertisseuse pour raccords à empreinte U jusqu'à 40 mm. Compatible avec la sertisseuse NPR 19-A Hilti.
- Profilé de la presse: U
- Intervalle de service: 1 an
Partager
Nos clients ont également recherché multicouche, sertissage, machoire, PER ou Mâchoire
Caractéristiques
- Mâchoires de sertisseuse pour raccords à empreinte U jusqu'à 40 mm
- Une étiquette NFC y est apposée pour une identification et une gestion du matériel plus faciles via l'application ON!Track version gratuite et le logiciel de suivi des outils ON!Track
Applications
- Sertissage de systèmes de tuyauterie en plastique jusqu'à 40 mm*
- *Ces valeurs dépendent du système. Afin de garantir un sertissage correct et sûr, consultez le manuel d’utilisation original mis à disposition par le fournisseur du système