Mâchoire de sertisseuse NPR PM V
New productArticle #r8089627
Mâchoires de sertisseuse pour raccords à empreinte V jusqu'à 35 mm. Compatible avec la sertisseuse NPR 19-A Hilti
- Profilé de la presse: V
- Intervalle de service: 1 an
Partager
Nos clients ont également recherché raccord, sertissage, cuivre, sertisseuse ou Mâchoire
Caractéristiques
- Mâchoires de sertisseuse pour raccords à empreinte V jusqu'à 35 mm
- Une étiquette NFC y est apposée pour une identification et une gestion du matériel plus faciles via l'application ON!Track version gratuite et le logiciel de suivi des outils ON!Track
Applications
- Sertissage des systèmes de tubes en acier jusqu'à 35 mm*
- *Ces valeurs dépendent du système. Afin de garantir un sertissage correct et sûr, consultez le manuel d’utilisation original mis à disposition par le fournisseur du système