Mâchoire de sertisseuse NPR PS TH
New productArticle #r8089630
Mâchoires de sertisseuse pour raccords à empreinte TH jusqu'à 50 mm. Compatible avec tous les outils de sertissage de tubes NPR 32-A.
- Profilé de la presse: TH
- Intervalle de service: 1 an
Partager
Nos clients ont également recherché sertisseuse, multicouche, sertissage ou Mâchoire
Caractéristiques
- Mâchoires de sertisseuse pour raccords à empreinte TH jusqu'à 50 mm
- Pourvue d'une étiquette NFC pour une identification facilitée et gestion du matériel simplifiée via notre application ON!Track
Applications
- Sertissage de tuyaux en plastique jusqu'à 50 mm*
- *Ces valeurs dépendent du système. Afin de garantir un sertissage correct et sûr, consultez le manuel d'instructions original fourni par le fournisseur de tubes et raccords