Actionneur NPR PA
New productArticle #r8089637
Actionneurs pour bagues de sertissage NPR PR Compatible avec la sertisseuse NPR 32-A
- Profilé de la presse: n/a
- Intervalle de service: 1 an
Partager
Nos clients ont également recherché mâchoire ou adaptateur
Caractéristiques
- Une étiquette NFC y est apposée pour une identification et une gestion du matériel plus faciles via l'application ON!Track version gratuite et le logiciel de suivi des outils ON!Track
- Protection contre la corrosion pour une plus grande fiabilité
Applications
- Actionneur NPR PA 2 pour la plupart des applications avec des bagues de sertissage
- Actionneur NPR PA 1 pour NPR PR U 75, 90 et 110 et pour NPR PR V 64, 76, 89 et 108
- Actionneur NPR PA 3 pour NPR PR M 76,1 et 88,9
- Actionneur NPR PA 3 et NPR PA 4 pour NPR PR M 108 (2 cycles de sertissage)