Collier de sertissage NPR PR V
New productArticle #r8757640
Colliers de sertissage pour raccords à empreinte V jusqu'à 108 mm. Compatible avec tous les outils de sertissage de tubes NPR 32-A.
- Profilé de la presse: V
- Intervalle de service: 1 an
Partager
Nos clients ont également recherché bague sertisseuse ou bague sertissage
Caractéristiques
- Colliers de sertissage pour raccords à empreinte V jusqu'à 108 mm
- Une étiquette NFC y est apposée pour une identification et une gestion du matériel plus faciles via l'application ON!Track version gratuite et le logiciel de suivi des outils ON!Track
Applications
- Sertissage des systèmes de tubes en acier jusqu'à 108 mm*
- Sertissage de systèmes de tubes en cuivre jusqu'à 108 mm*
- Les bagues de sertissage doivent être utilisées avec l'adaptateur de sertissage correspondant. Pour plus d'informations, veuillez consulter les instructions d'utilisation.
- *Ces valeurs sont en fonction du système. Pour plus d'informations sur les contraintes, veuillez contacter votre fournisseur de tubes et raccords