Foret étagé HSS
New product PremiumArticle #r13257382
Foret étagé HSS avec tige à trois surfaces pour un perçage plus rapide dans le métal à l'aide d'une perceuse-visseuse
- Matériau support: Acier, Fonte, Métal non-ferreux, Plastique, Plexiglass
- Application: Forage dans acier et tôle
- Catégorie de produit: Premium
Partager
Caractéristiques
- Perçage plus rapide dans le métal – la tige à trois surfaces permet une meilleure transmission du couple et prévient davantage le glissement dans le mandrin, ce qui vous fait gagner du temps pour chaque trou
- Forets étagés à durée de vie supérieure – percez plus de trous avec le même foret étagé grâce au noyau HSS solide
- Pas de pré-poinçonnage nécessaire – extrémité à point de séparation à auto-centrage pour une pénétration plus rapide et plus précise dans les métaux
- Finition de surface plus lisse – arête de coupe spécialement affûtée pour un résultat pratiquement sans bavures
Applications
- Création ou agrandissement de trous dans la tôle et d'autres métaux non ferreux
- Meilleure performance atteinte lors de l'application de la bonne vitesse et de l'huile de coupe de refroidissement