Mèche étagée de perçage à percussion
New product UltimateArticle #r13257383
Mèche étagée de perçage à percussion avec tige hexagonale et technologie de revêtement avancée pour le forage de trous à une vitesse maximale dans le métal à l’aide d’une perceuse-visseuse à choc ou d’une perceuse-visseuse.
- Extrémité de connexion: 1/4 hexagonal
- Matériau support: Acier inoxydable, Acier, Fonte, Métal non-ferreux
- Application: Forage dans acier et tôle, Forage dans l'Acier Inoxydable et l'Acier Allié
Partager
Caractéristiques
- Coupes plus rapides et plus régulières – deux arêtes de coupe vous permettent de gagner du temps à chaque trou et de créer facilement des ouvertures parfaitement rondes
- Plus grande longévité – découpez jusqu’à 5 fois plus de trous avec une perceuse-visseuse universelle grâce au noyau HSS solide à revêtement très robuste, résistant à la chaleur
- Pas de pré-poinçonnage nécessaire – extrémité à point de séparation à auto-centrage pour une pénétration plus rapide et plus précise dans les métaux
- Pas de refroidissement nécessaire – le revêtement lisse et résistant à la chaleur en nitrure d’aluminium titanique (TiAlN) protège mieux les mèches lors du perçage des métaux les plus durs
- Des résultats plus uniformes – la rainure en spirale élimine les copeaux plus efficacement et avec moins de vibrations que des mèches étagées de perçage à percussion standard
Applications
- Création ou agrandissement de trous dans divers métaux, tôles d’acier ou plastiques à l’aide d’une perceuse-visseuse à choc
- Performances optimales en appliquant la vitesse adaptée
- Mèches étagées compatibles avec les outils SID et SF. Cependant, les applications sur acier inoxydable ne sont possibles qu'avec les outils SF