Mèche HSS-G
New productArticle #r7039
Mèche de précision HSS Premium pour le forage de petits trous dans l'acier ≤ 900 N/mm², conforme à DIN 338 / 340
- Extrémité de connexion: Jarret lisse
- DIN: DIN 338
Partager
Nos clients ont également recherché foret métaux, percer ou métal
Caractéristiques
- Mèches HSS-Co de précision
- Pointe spécialement conçue avec tête de mèche – pour un auto-centrage précis, un démarrage rapide et moins de marche sur la surface
- Angle de pointe à 135° degrés – le meilleur choix pour une vitesse de découpe supérieure avec moins de chaleur lors du forage dans des matériaux plus résistants
- Acier robuste de qualité – mèches conçues pour un forage précis dans les matériaux tendres ou durs
- Élimination simplifiée des copeaux et réduction optimisée de la chaleur – rainure en spirale pour une meilleure répartition du lubrifiant sur la pointe de la mèche
Applications
- Perçage dans l'acier moyennement allié et non allié ≤ 900 N/mm²
- Forage dans l'aluminium, le laiton, le cuivre et les matières plastiques
- Performance optimale obtenue lors de l'application de la bonne vitesse et de l'utilisation de la bonne huile de coupe