Mèche HSS-R
New product StandardArticle #r7217993
Mèche HSS laminée standard pour le forage de petits trous dans l'acier ≤ 400 N/mm², équivalente à DIN 338 / 340
- Catégorie de produit: Standard
- Extrémité de connexion: Jarret lisse
- DIN: DIN 338
Partager
Nos clients ont également recherché Hilti HSS, Mèches Hilti ou HSS R
Caractéristiques
- Mèches HSS laminées
- Pointe spécialement conçue avec tête de mèche – pour un auto-centrage précis, un démarrage plus rapide et moins de marche sur la surface
- Angle de pointe de 118° – la solution la plus polyvalente, adaptée au forage dans une large gamme de métaux
- Haute résistance à la rupture – le processus de production précis de forgeage par laminage permet de réduire le risque de rupture de la mèche
- Élimination simplifiée des copeaux et réduction optimisée de la chaleur – rainure en spirale pour une meilleure répartition du lubrifiant sur la pointe de la mèche
Applications
- Perçage dans l'acier allié et non allié et d'autres matériaux ≤ 400 N/mm²
- Forage dans l'aluminium, le laiton, le cuivre et les matières plastiques
- Performance optimale obtenue lors de l'application de la bonne vitesse et de l'utilisation de la bonne huile de coupe