Lame de scie sabre pour métal épais (carbure)
New product UltimateArticle #r11315679
Lame de scie sabre à pointe au carbure Ultimate pour la découpe de l'acier inoxydable, de la fonte et d'autres métaux durs de plus de 7 mm (> 1/4") d'épaisseur
- Catégorie de produit: Ultimate
- Emmanchement: Tige universelle 1/2 po
- Dents par pouce: 8
Partager
Nos clients ont également recherché lame decoupe metal, lame métal ou lame scie sabre
Caractéristiques
- Dents à pointe au carbure – essentielles pour une découpe plus rapide et une durée de vie plus longue lors de la découpe de métaux durs tels que l'acier inoxydable ou la fonte
- Plus longue durée de vie – les dents en carbure de tungstène confèrent à ces lames la durabilité et la résistance à la chaleur nécessaires pour effectuer des travaux plus importants avec moins de changements de lames
- Conception pour charges lourdes – grâce à une géométrie spéciale des dents et à un nombre inférieur de dents par pouce, ces lames permettent de découper facilement les matériaux plus durs
- Découpe plus rapide – conçue pour couper l'acier inoxydable et la fonte plus rapidement que les lames bimétal ou à grains de diamant
- Trois longueurs disponibles – choisir la bonne longueur en fonction de la forme de votre pièce peut accroître le confort et l'efficacité
Applications
- Découpe plus rapide des métaux durs – y compris l'acier inoxydable, la fonte et l'acier fortement allié de plus de 7 mm (> 1/4") d'épaisseur
- Découpe d'acier structurel épais