Lame de scie à ruban SB4
New product PremiumArticle #r11987282
Lame de scie à ruban Premium pour la découpe à froid silencieuse dans le métal et le plastique
- Matériau support: Métal, Acier, Acier inoxydable, Métal non-ferreux, Plastique
- Longueur de la lame: 733 mm
- Largeur de la lame: 12 mm
Partager
Nos clients ont également recherché lame scie ruban pour métal, lame scie ruban silencieuse, lame scie ruban pour plastique ou lame scie ruban coupe à froid
Caractéristiques
- Denture améliorée – permet d'augmenter la vitesse et la précision de découpe tout en réduisant les débris et le bruit
- Montage facilité sur scie à ruban – ces lames plus flexibles permettent de simplifier le remplacement et de réduire les temps d'arrêt
- Durée de vie plus longue – conçue pour durer jusqu'à 2,5 fois plus longtemps que sa prédécesseur
- Impression de lame – les informations essentielles, telles que le nombre de dents par pouce (TPI), figurent sur chaque lame
- Gamme complète – trois options TPI disponibles pour la plupart des tâches de découpe standard, des profilés ou tuyaux épais aux entretoises pour charges légères
Applications
- Découpe de tuyaux métalliques, entretoises, tiges filetées, fers d'armatures, etc.
- Découpe d'acier inoxydable, acier au carbone, aluminium, métal non-ferreux
- Découpe rapide et grossière – avec une lame à faible TPI
- Découpe fine et lisse – avec une lame à TPI élevé
- Découpe du plastique