Lames de scie sauteuse pour métal fin
New product StandardArticle #r16288336
Lames de scie sauteuse pour découper les tôles et profilés de 1 à 3 mm (1/16" - 1/8") d'épaisseur
- Catégorie de produit: Standard
- Matériau support: Acier au carbone, Métaux non ferreux, Tôle
- Caractéristiques de la lame: Coupe précise, Coupe droite, Économique
Partager
Caractéristiques
- Lames de scie sauteuse économiques, conçues pour réaliser des coupes lisses dans les tôles et profilés fins et non perforés
- Meilleur contrôle pendant la découpe – lame en acier rapide pour des coupes droites plus lisses
Applications
- Découpe droite de tuyaux, profilés et tôles minces en acier/métal non perforé
- Pour l'utilisation avec toutes les scies sauteuses équipées d'une attache de lame à tige en T