Lame de scie circulaire X-Cut pour l'acier et l'acier inoxydable structurels
New productArticle #r16947872
Lame de scie circulaire haute performance avec dents en carbure pour couper plus vite et durer plus longtemps dans l'acier structurel, y compris l'acier inoxydable
- Caractéristiques de la lame: Coupe propre, Coupe à froid , Coupe rapide, Longue durée de vie, Spécial pour sans fil, Carbure, Précision fine métal
Partager
Caractéristiques
- Lames de scie circulaire Ultimate Hilti pour acier structurel et acier inoxydable, conçues pour vous aider à travailler plus rapidement et à couper plus avec la même lame
- 52 dents en carbure de tungstène haute densité vous permettent de scier rapidement et en douceur tous les métaux structurels en acier et acier inoxydable
- Efficacité imbattable sur les outils sans fil – coupez du métal jusqu'à 120 % plus vite en combinant ces lames avec une scie circulaire Hilti et bénéficiez ainsi notre système de découpe haute performance
- Plus de coupes par charge – la saignée ultra-fine minimise la consommation d'énergie pour vous permettre de découper jusqu'à 145 % de plus par charge de batterie dans le métal structurel
- Lames plus durables – notre lame de scie circulaire avec la plus longue durée de vie grâce à la technologie révolutionnaire X-Cut et à des matériaux de qualité supérieure
Applications
- Découpe de tout acier structurel, y compris l'acier inoxydable
- Optimisée pour la découpe de barres et poutres, de tuyaux et tubes et de rails et cadres
- Coupes froides, rapides et droites avec un minimum d'étincelles
- Découpe de bords nets dans l'acier avec peu de bavures