Lame de scie à ruban SB 6
New product PremiumArticle #r17651133
Lame premium pour la découpe à froid peu bruyante dans le métal et le plastique, compatible avec la scie à ruban à coupe profonde SB 6-22
- Matériau support: Métal, Acier, Acier inoxydable, Métal non-ferreux, Plastique
- Longueur de la lame: 1140 mm
- Largeur de la lame: 12 mm
Partager
Nos clients ont également recherché SP 44, SP44, lame scie bande ou lame scie ruban
Caractéristiques
- Performances de découpe inégalées – la denture de la lame a été conçue avec précision pour garantir une découpe rapide et nette tout en réduisant le bruit et les débris
- Meilleure durabilité – grâce à leur flexibilité accrue, ces lames de scie à ruban sont plus résistantes aux dommages sur le chantier
- Impression de lame – les informations essentielles, telles que le nombre de dents par pouce (TPI), figurent sur chaque lame
- Gamme complète – quatre options TPI disponibles pour les travaux de découpe du métal difficiles, des tuyaux/rails lourds aux entretoises fines
Applications
- Découpe des tubes métalliques, entretoises, tiges filetées, rails modulaires, fers d'armature, etc.
- Découpe d'acier inoxydable, acier au carbone, aluminium, métal non-ferreux
- Découpe du plastique
- Découpe rapide et grossière – avec une lame à faible TPI
- Découpe fine et lisse – avec une lame à TPI élevé