Lame de coupe affleurante X-Cut pour fers d'armature
New product UltimateArticle #r19802877
Lame de coupe affleurante avec extrémités en cermet pour la découpe froide et avec peu d'étincelles de fers d'armature et de tiges filetées avec l'outil de coupe sans fil pour fers d'armature NRC 6-22
- Caractéristiques de la lame: Précision fine métal , Coupe à froid , Spécial pour sans fil, Longue durée de vie
- Diamètre de la lame: 110 mm
- Nombre de dents: 24
Nos clients ont également recherché lame xcut, NRC XCUT, lame coupe fer armature, lame NCR ou lame coupe fer beton
- Coupes avec peu d'étincelles – les lames à pointe en cermet coupent à froid et avec moins d'étincelles, de piquage, d'adhérence et d'accumulation de chaleur, ce qui contribue à réduire les risques d'incendie
- Coupes sans bavures – les pointes en cermet génèrent moins de bruit et de vibrations pour permettre des coupes plus silencieuses et lisses avec une finition sans bavure
- Optimisée pour l'outil de coupe pour fers d'armature NRC 6-22 – l'arbre unique permet une transmission optimale du couple entre l’outil et la lame pour de meilleures performances
- Plus de dents, moins de saignées – les lames X-Cut aident à couper plus longtemps, plus sûrement et plus rapidement grâce à une coupe ultrafine qui réduit les forces de découpe et à des dents supplémentaires qui augmentent la vitesse de coupe
- Coupes affleurantes jusqu'à 5/32" de la surface
- Coupes à ras jusqu'à 3,5 mm de la surface
- Détourage de fers d'armature installés a posteriori jusqu'à #8
- Détourage de fers d'armature installés a posteriori jusqu'à M25
- Découpe en série de tiges filetées jusqu'à #8 (acier et acier inoxydable)