Lames de scie sabre universelles (carbure)
New product UltimateArticle #r8018856
Lames de scie sabre Ultimate pour la démolition et la découpe rapide dans le métal, le bois et d'autres matériaux
- Catégorie de produit: Ultimate
- Emmanchement: Tige universelle 1/2 po
- Dents par pouce: 6-8
Partager
Nos clients ont également recherché Lame démolition, Lame scie sabre, Lame universelle ou Lame
Caractéristiques
- Lames de scie sabre Ultimate au carbure fournissant la puissance de découpe et la longévité requises pour les travaux de démolition les plus difficiles
- Dents à pointe au carbure – ces lames sont conçues pour durer plus longtemps et couper plus rapidement lors de travaux de démolition lourde
- Plus longue durée de vie – les dents en carbure de tungstène confèrent à ces lames la durabilité et la résistance à la chaleur nécessaires pour effectuer des travaux plus importants avec moins de changements de lames
- Conception pour charges lourdes – grâce à une géométrie spéciale des dents et à un nombre inférieur de dents par pouce, ces lames permettent de découper facilement les matériaux plus durs
- Trois longueurs disponibles – choisir la bonne longueur en fonction de la forme de votre pièce peut accroître le confort et l'efficacité
Applications
- Découpe plus rapide lors de travaux de démolition très lourde
- Découpe de tuyaux et de pièces en fonte et en acier fortement allié
- Découpe de bois contenant des métaux lourds
- Plaque de plâtre
- Epoxy