Scie circulaire sans fil pour bois SC 6WL-22
New productArticle #r18202479
Scie circulaire sans fil pour la découpe du bois jusqu'à 60 mm | 2-3/8" avec une lame bois universelle plus rapide de 165 mm | 6-1/2" de diamètre
- Profondeur de coupe max.: 60 mm
- Diamètre de la lame: 165 mm
- Matériau support: Aggloméré, Cloison sèche, Panneau de fibres, Panneaux de fibre-ciment, Plaque de plâtre, Panneaux de plâtre, Fibre de plâtre, Bois dur (hêtre, chêne etc.), Stratifié haute pression, Panneau stratifié, Plastique, Plexiglass, Contreplaqué, Bois tendre (sapin, pin etc.), Bois, Bois tendre
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Plus grande autonomie de batterie - l'association du moteur sans charbon et de la lame à bois universelle permet de réduire les temps d'arrêt et d'augmenter la productivité par charge
- Vitesse de découpe supérieure - le moteur sans charbon associé à une lame à bois universelle 165 mm offrent une vitesse de découpe accrue
- Taux supérieur de capture de la poussière – l'exposition à la poussière fine nocive est réduite grâce au nouveau canal de capture de la poussière
- La profondeur de découpe de 60 mm couvre la plupart des applications dont vous avez besoin
- Conception pour une découpe plus efficace et précise – la conception ergonomique, la forme compacte et le poids léger vous aident à réaliser des découpes droites et précises plus rapidement
Applications
- Découpe de planches de coffrage, panneaux OSB, contreplaqué, panneaux d'aggloméré, plastique, chevrons et tasseaux
- Découpes plus rapides et plus droites jusqu’à 60 mm de profondeur dans le bois et autres planches
- Finitions intérieures – découpe de placoplâtre, de panneaux de fibres à densité moyenne (MDF) et haute (HDF)
- Ébavurage et mise à dimension de bois et matériaux stratifiés
- Découpes longitudinales et transversales et découpes en biseau et en biais