- Accueil
- Entreprise
- Presse & actualités
- Espace Presse Hilti
- Dynamique positive du groupe Hilti
![Vue du siège Hilti à Schaan , Liechstenstein](/content/hilti/E2/FR/fr/company/media-relations/media-room-hilti-/2023_1_8_sales_results/_jcr_content/cta/image.coreimg.png/1697028517907/176385-l090033.png)
Le groupe Hilti toujours sur une dynamique positive
Annonce ad hoc conformément à l'article 53 LR. 53 LR
Schaan (FL), le 21 septembre 2023 - Le groupe Hilti a augmenté ses ventes de 11,3 % en monnaies locales au cours des huit premiers mois de l'année. En francs suisses, la croissance s'est élevée à 5 % (4312 millions de francs suisses). Avec 466 millions de francs suisses, le résultat d'exploitation a augmenté de 18,9 % par rapport à la même période de l'année précédente.
En Europe, la croissance des ventes en devises locales a été de 11,9 %. Dans les Amériques, le groupe Hilti a vu ses ventes augmenter de 11,9 % et dans la région Asie/Pacifique, le groupe a également enregistré une croissance à deux chiffres (+16,5 %). La région Europe de l'Est / Moyen-Orient / Afrique a connu, comme prévu, une baisse des ventes de 2,3 % par rapport à l'année précédente.
L'appréciation du franc suisse par rapport aux principales devises a eu un impact négatif de 6,3 points de pourcentage sur la croissance des ventes.
"Ces résultats sont conformes à nos attentes. Alors que la situation globale de la chaîne d'approvisionnement se stabilise rapidement, les perspectives du marché de la construction restent incertaines et varient selon les régions du monde. Malgré cette incertitude, nous poursuivons nos investissements à long terme pour renforcer notre entreprise sur le plan stratégique", explique Jahangir Doongaji, PDG de l'entreprise.
Avec 466 millions de francs suisses, le résultat d'exploitation a augmenté de 18,9 % par rapport à l'année précédente. Le revenu net a augmenté de façon moins marquée, à 335 millions de francs suisses (+17,1 %), en raison de l'appréciation du franc suisse et de l'augmentation des taux d'intérêt.
Après le niveau particulièrement élevé de croissance des ventes au cours des quatre derniers mois de 2022, le groupe Hilti s'attend à ce que la croissance des ventes et du résultat d'exploitation diminue d'ici la fin de l'année, la croissance des ventes se stabilisant à un taux à un chiffre élevé en monnaies locales.
Chiffres clés
Janvier-août (en millions de CHF) |
2023 (1-8) |
2022 (1-8) |
Variation (%) |
Chiffre d'affaires net |
4,312 |
4,108 |
5.0 |
Résultat d'exploitation |
466 |
392 |
18.9 |
Revenu net |
335 |
286 |
17.1 |
Flux de trésorerie disponible, hors acquisition |
163 |
-189 |
n/a |
Rendement des ventes (%) |
10.8 |
9.5 |
1.3%-pts |
Rendement des capitaux engagés (%) | 14.5 |
12.0 |
2.5%-pts |
Dépenses en recherche et développement |
291 |
265 |
9.8 |
Nombre d'employés (au 31 août 2023 ) |
33,306 |
32,166 |
3.5 |
Croissance du chiffre d'affaires de janvier à août 2023 par rapport à l'année précédente
|
2023 (1-8) en millions de CHF |
2022 (1-8) en millions de CHF |
Variation en CHF (%) |
Variation en monnaies locales (%) |
Europe |
2,188 |
2,047 |
6.9 |
11.9 |
Amériques |
1,264 |
1,199 |
5.4 |
11.9 |
Asie / Pacifique |
528 |
498 |
6.0 |
16.5 |
Europe de l'Est / Moyen-Orient / Afrique |
332 |
364 |
-8.8 |
-2.3 |
Groupe Hilti |
4,312 |
4,108 |
5.0 |
11.3 |
Le groupe Hilti fournit aux secteurs de la construction et de l'énergie à travers le monde entier des produits, des systèmes, des logiciels et des services à la pointe de la technologie. Avec environ 33 000 collaborateurs répartis dans plus de 120 pays, l’entreprise entretient des relations directes avec ses clients en mettant l’accent sur la qualité et l'innovation. Hilti a généré un chiffre d'affaires annuel de plus de 6,3 milliards CHF en 2022. Le siège du groupe Hilti est situé à Schaan, au Liechtenstein, depuis sa création en 1941. L’entreprise est la propriété privée de Martin Hilti Family Trust, qui assure sa continuité à long terme. L'orientation stratégique du groupe Hilti repose sur une culture de l'attention et de la performance, en veillant à la satisfaction de ses clients et en favorisant un avenir meilleur.