Image alt text (optional)

UNE PLATEFORME + DE 100 MACHINES COMPATIBLES

Nuron, votre toute nouvelle plateforme sans fil 22V pour toutes vos applications.

Du perçage au vissage en passant par la découpe et la démolition, les outils sans fil Nuron 22V vous aident à accomplir plus de tâches avec moins de délais en maximisant la performance, la sécurité et le confort.

PUISSANCE, SECURITé, FIABILITé, AUTONOMIE : DéCOUVREZ NURON

30 %

RÉACTIVITÉ DE LA GÂCHETTE AMÉLIORÉE ET AUGMENTÉE *
La visseuse à choc sans fil Nuron SID 6-22 offre un déclenchement 30 % plus rapide, vous pouvez réaliser 30 % de vissages supplémentaires par heure, ce qui équivaut à une exécution 30 % plus rapide des tâches.

30 %

PLUS DE TRAVAIL PAR CHARGE *
Les batteries Nuron permettent de réaliser jusqu'à trois fois plus de travail par charge que les plates-formes comparables.

12 minutes

MINUTES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRE PAR HEURE *
Avec une augmentation de 20 % de la puissance. De nombreux outils Nuron offrent une puissance de 70 % à 300 % supérieure à celle des modèles précédents.

Image alt text (optional)

Simplifiez votre travail

Comment une plateforme d'outils sans fil peut vous faire gagner du temps, de l'argent et des ressources

Avec Nuron, vous pouvez centraliser tous vos outils sur une unique plateforme 22V, ce qui présente plusieurs avantages :   

  • Augmentez votre flexibilité : travaillez sans la contrainte de câbles 
  • Améliorez votre productivité : réduisez les interruptions de travail de vous et votre équipe grace à nos batteries puissantes et autonomes. 
  • Simplifiez les opérations : gérez moins de batteries et de chargeurs. 
  • Optimisez l'outillage : optimisez vos batteries et chargeurs grâce à la plateforme 22V unique. 
  • Réduisez les risques : éliminez le stockage d'essence, évitez les câbles endommagés et réduisez les risques de trébuchement et d'accidents. 
  • Évitez les temps d'arrêt : contrôlez rapidement l'état de santé de vos batterie et commandez des pièces de rechange.

QUE PENSENT NOS CLIENTS DE NURON

"Bien plus à même d'enfoncer des fixations de grande taille que ses concurrents."

“C'est un autre exemple de la façon dont la technologie Nuron se traduit par des performances nettement supérieures. Elle est bien meilleure que la version précédente avec une vitesse et un couple bien plus élevé."   — Pro Tool Reviews sur la visseuse à chocs SID 6-22

REGARDEZ MAINTENANT: SID 6-22 en action

"J'ai été impressionné par la quantité de travail que nous avons pu accomplir avec une seule batterie."

“Elle a coupé tous les planchers, le contreplaqué, les chevrons et le revêtement du toit de notre grange de 200 m² avant que la batterie n'ait besoin d'être rechargée" Tool Box Buzz  sur la scie circulaire SC 30WR-22

REGARDEZ MAINTENANT: SC 30WR-22 en action

« Ma visseuse pour cloisons sèches préférée vient de devenir encore mieux »

“Pas de sauts, pas de bourrages, un fonctionnement en douceur, [et] le meilleur embrayage du marché.” — Toolpig sur la visseuse SD 5000-22

Configurez votre kit SD 5000-22

“Peu importe ce que nous avons coupé, la scie était précise et puissante."

“Si vous l'utilisez toute la journée, elle ne vous fera pas souffrir comme d'autres scies alternatives qui produisent plus de vibrations". — Tools In Action sur la scie sabre SR 6-22

REGARDEZ MAINTENANT : SR 6-22 en action
Image alt text (optional)

Comment Hilti peut-on vous aider ?

Notre priorité c'est vous

Augmentez votre productivité, améliorez votre sécurité et soyez plus efficace sur vos projets grâce à nos produits, nos services et nos logiciels. 

Devenons partenaires !

Pour en savoir plus sur nos outils sans fil et notre plateforme Nuron, remplissez le formulaire ci dessous et nous vous rappellerons dans les meilleurs délais

VEUILLEZ COMPLÉTER CE FORMULAIRE POUR RECEVOIR VOTRE PRIX PERSONNALISÉ / DEVIS

 

Ce site est protégé par reCAPTCHA. La politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

* Champs obligatoires

* Tous les chiffres sont approximatifs et basés sur des recherches internes. Les résultats réels peuvent varier.