Mèche HSS Co
New productArticle #r7041
Mèche au cobalt HSS Ultimate pour percer de petits trous dans l'acier et l'acier inoxydable ≤1100 N/mm², conformes avec DIN 338 / 340
- Extrémité de connexion: Jarret lisse
- DIN: DIN 338
Partager
Nos clients ont également recherché foret métaux, percer ou métal
Caractéristiques
- Mèches HSS-Co rectifiées avec précision et contenant 5 % de cobalt
- Pointe spécialement conçue avec tête de mèche – pour un auto-centrage précis, un démarrage rapide et moins de marche sur la surface
- Angle de pointe à 135° degrés – le meilleur choix pour une vitesse de découpe supérieure avec moins de chaleur lors du forage dans des matériaux plus résistants
- Mèches plus durables dans les applications difficiles – plus de robustesse et de longévité grâce à leur teneur en cobalt
- Élimination simplifiée des copeaux et réduction optimisée de la chaleur – rainure en spirale pour une meilleure répartition du lubrifiant sur la pointe de la mèche
Applications
- Perçage dans l'acier fortement allié et non allié et l'acier traité thermiquement ≤1100 N/mm²
- Forage dans l'acier inoxydable, le laiton, le cuivre et les matières plastiques
- Forage dans d'autres métaux durs (par ex. fonte, titane)
- Performance optimale obtenue lors de l'application de la bonne vitesse et de l'utilisation de la bonne huile de coupe