Système de récupération de la poussière TE DRS-M
New productArticle #r4845
Système d'aspiration intégré pour une récupération de la poussière pratique
- Pour utilisation avec: TE 6-C, TE 6-S, TE 7, TE 7-A, TE 7-C
- Poids: 0.9 kg
- Plage des diamètres du perçage à percussion: 4 - 16 mm
Partager
Nos clients ont également recherché Anti poussière ou Récupérateur poussière
Caractéristiques
- Récupération des poussière intégré pour une grande productivité
- Fixation facile d'une seule main - peut être installé à tout moment sans outil
- Pas d'aspirateur, pas de tuyau supplémentaire requis
- Pas d'aspirateur, pas de tuyau supplémentaire requis
- Toutes les fonctions intégrées dans un seul module pour une utilisation simplifiée
Applications
- Contrôle de la poussière lors du forage avec les perforateurs TE 7, TE 6-S, TE 6-C, TE 7-C ou TE 7-A
- Perçage au dessus de la tête ou dans les lieux confinés
- Perçage dans les milieux propres et les locaux qui doivent rester propres (p. ex., pièces occupées, hôpitaux, laboratoires, chaînes de production, etc.)
- Approuvé pour les applications de perçage dans des matériaux peu amiantés (par BGI 664 Allemagne, BT 12)

Données techniques
Documents
-
- Mode d'emploi TE DRS-M (01), Espagnol, Coréen, Néerlandais, Français, Tchèque, Anglais, Suédois, Allemand, Slovaque, Chinois, Danois, Norwegian, Lithuanian, Latvian, Portuguais, Bulgarian, Estonian, Croatian, Japonais, Polonais, Russe, Hongrois, Slovène, Greek, Finlandais, Italien, [ 3.9 MB ]
- Mode d'emploi TE DRS-M (01) (FR), Français, [ 1.4 MB ]