Espace Hilti - Dom-Tom - DQ Païta Bricolage
Adresse et horaires du magasin
Adresse
9 VU 6, ZI DE PAÏTA
98890 Païta / Nouvelle-Calédonie
France
Horaires d'ouverture
Dim | Fermé |
Lun | 07:00 - 11:30 , 13:00 - 17:00 |
Mar | 07:00 - 11:30 , 13:00 - 17:00 |
Mer | 07:00 - 11:30 , 13:00 - 17:00 |
Jeu | 07:00 - 11:30 , 13:00 - 17:00 |
Ven | 07:00 - 11:30 , 13:00 - 17:00 |
Sam | 07:30 - 11:30 |