Offres Journées RougesEn octobre, profitez d'offres sur plus de cent produitsProfiter des offres
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Plus compacte que jamais - visseuse à percussion sans fil pour travailler dans des espaces exigus ou difficiles d'accès
  • Poids réduit au minimum - spécialement conçue pour travailler au-dessus de la tête ou selon des angles complexes
  • Ergonomie améliorée - parfaite prise en main pour une manipulation plus confortable et un contrôle précis
  • Performance hors du commun - vitesse de forage puissante de 2 750 tr/min et couple nominal jusqu'à 170 Nm avec une taille et un poids de l'appareil réduits au minimum
  • Moteur sans balai – pratiquement sans maintenance pour réduire au minimum les temps d'arrêt de l'appareil
Applications
  • Pose de vis autotaraudeuses de petit diamètre dans le métal jusqu'à une longueur de 22 mm
  • Vissage en cloisons sèches
  • Pose de chevilles cadre HRD jusqu'à 8 mm de diamètre, dans le béton et la maçonnerie

Services

Fleet Management
Fleet Management

Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.

  • Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
  • La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.
  • Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales permettent de réduire les investissements.
  • L’étiquetage individuel des machines et la visibilité du parc machines en ligne permettent un suivi simple et transparent
  • Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
En savoir plus sur la gestion de parc machines
Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

Service de réparation d'outillage

  • Garantie unique : jusqu’à 2 ans de réparation sans frais (enlèvement, livraison et pièces détachées comprises)
  • Utilisation exclusive de pièces détachées Hilti originales
  • Enlèvement et livraison efficaces, chez vous ou sur votre chantier, grâce à nos transporteurs partenaires
  • Après 2 ans, les coûts de réparation sont plafonnés
  • Garantie produit couvrant les irrégularités de pièces et de fabrication, tant que nous entretenons l'outil
En savoir plus sur notre service de réparation d’outillage

Données techniques

Documents et vidéos