Visseuses et boulonneuses à choc
Découvrez notre gamme de visseuses et boulonneuses à choc, conçues pour une autonomie plus longue et des performances plus élevées dans les applications lourdes de vissage et boulonnage dans le métal, le bois et le béton
![Boulonnage de platine à l'aide de la boulonneuse SIW 4AT-22](/content/experience-fragments/hilti/E2/FR/fr/shop/products/cordless_tools/boulonneuse-a-choc-sans-fil/master/_jcr_content/root/call_to_action/image.coreimg.png/1708507297034/l146421-cropped.png)
Boulonneuse à choc sans fil
Appliquez le couple approprié pour fixer des chevilles et des boulons dans le béton, le bois ou l’acier
Notre gamme de boulonneuses à choc sans fil 22 V couvre toutes les applications de fixation, que vous recherchiez une boulonneuse compacte pour les endroits difficiles d’accès ou un outil puissant pour les applications exigeantes. Ces outils sont compatibles avec notre système d’adaptation de couple SI-AT-22, une interface légère de faibles dimensions qui s’insère entre la boulonneuse à choc et la batterie et indique rapidement si la cheville a été correctement installée.
Avantages des boulonneuses à choc sans fil Nuron
Technologie de batteries Nuron
La plateforme de batteries lithium-ion Nuron offre une plus grande autonomie par charge, et donc une productivité accrue. Nos chargeurs rapides vous font économiser du temps.
Robustesse
Nos clients savent qu’ils sont en droit d’attendre de nos outils électriques qu’ils soient durables. Le moteur sans charbon et le carré qui équipent nos boulonneuses à choc contribuent à leur longévité exceptionnelle.
Confort d’utilisation
Ces boulonneuses à choc sont plus courtes et plus légères que les modèles précédents, pour un confort accru des professionnels qui posent des ancrages et des boulons toute la journée.
Gain de temps
Les deux vitesses disponibles sur nos boulonneuses à choc permettent d’accélérer la pose des fixations, tandis que l’éclairage LED vous fait gagner en précision.
![Boulonnage avec la boulonneuse sans fil SIW 8-22 Nuron](/content/experience-fragments/hilti/E2/FR/fr/shop/products/cordless_tools/boulonneuse-a-choc-sans-fil/master/_jcr_content/root/call_to_action_16902/image.coreimg.png/1672387077695/l142977-siw-8-22.png)
Vous travaillez dans un endroit exigu ?
Dans un souci de polyvalence et de confort, les ingénieurs Hilti ont réduit de 20 % la longueur et le poids de nos boulonneuses à choc sans fil. La conception compacte des boulonneuses à choc SIW 4 AT-22, SIW 4R-22, SIW 6-22, SIW 6 AT-22, SIW 8-22 et SIW 10-22 les rend idéales pour vos travaux dans des espaces restreints.
Alimentés par la plateforme de batteries Nuron, ces outils électriques sont dotés d’une gâchette à vitesse variable. Vous avez le choix entre deux vitesses, pour un contrôle optimal du couple. Leur lampe à LED améliorée vous offre de plus un meilleur éclairage de la zone de travail.
![Boulonneuse à choc Hilti et son module de contrôle de couple SI-AT](/content/experience-fragments/hilti/E2/FR/fr/shop/products/cordless_tools/boulonneuse-a-choc-sans-fil/master/_jcr_content/root/call_to_action_copy_/image.coreimg.png/1708507625416/2588028-l146451-v1.png)
Appliquez le bon couple du premier coup pour plus de sécurité
Réduisez le risque de reprise grâce au module d’adaptation de couple Hilti
Devoir corriger des erreurs sur un chantier peut faire perdre du temps et de l'argent à des budgets déjà très serrés. Notre module d’adaptation de couple fonctionne avec nos boulonneuses à choc afin de confirmer de manière simple et rapide qu’une cheville a été serrée conformément aux homologations ATE. Le lecteur de codes barres intégré assure un montage simple et efficace tout en réduisant le risque d’erreurs. L’outil peut ensuite être connecté à un ordinateur pour créer instantanément un certificat de pose détaillé, ce qui réduit les tâches administratives et les problèmes inhérents à ce type de tâches.
Quelle boulonneuse choisir ?
![Boulonneuse SIW 4AT-22](/content/experience-fragments/hilti/E2/FR/fr/shop/products/cordless_tools/boulonneuse-a-choc-sans-fil/master/_jcr_content/root/three_image_text_col_816204462/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1672385828313/l129997.jpeg)
Boulonneuse à choc SIW 4 AT-22 1/2"
- Type de carré : carré à bille 1/2"
- Couple max. : 214 Nm
![SIW 4R-22](/content/experience-fragments/hilti/E2/FR/fr/shop/products/cordless_tools/boulonneuse-a-choc-sans-fil/master/_jcr_content/root/three_image_text_col_816204462/image_text_column_988232093/image.coreimg.jpeg/1690545142262/l600010.jpeg)
Boulonneuse à choc à renvoi d'angle SIW 4R-22
- Type de carré : carré 3/8"
- Couple max. : 37 Nm (1); 106 Nm (2)
![Boulonneuse à choc sans fil SIW 6-22 1/2"](/content/experience-fragments/hilti/E2/FR/fr/shop/products/cordless_tools/boulonneuse-a-choc-sans-fil/master/_jcr_content/root/three_image_text_col_816204462/image_text_column_co_1027154179/image.coreimg.jpeg/1672389275244/nuron-siw-6-22.jpeg)
Boulonneuse à choc SIW 6-22 1/2"
- Type de carré : carré à anneau de friction 1/2"
- Couple max. : 300 Nm (1); 450 Nm (2)
- Couple anti-écrou : 650 Nm
![SIW 6AT-22](/content/experience-fragments/hilti/E2/FR/fr/shop/products/cordless_tools/boulonneuse-a-choc-sans-fil/master/_jcr_content/root/three_image_text_col_816204462/image_text_column_12/image.coreimg.jpeg/1690545225034/l147993.jpeg)
Boulonneuse à choc SIW 6AT-22
- Type de carré : carré à anneau de friction 1/2"
- Couple max. : 300 Nm (1); 450 Nm (2)
- Couple anti-écrou : 650 Nm
![Boulonneuse à choc sans fil SIW 8-22 1/2"](/content/experience-fragments/hilti/E2/FR/fr/shop/products/cordless_tools/boulonneuse-a-choc-sans-fil/master/_jcr_content/root/three_image_text_col_816204462/image_text_column_co/image.coreimg.png/1672389285014/hilti-nuron-core-product-multiimage-siw-8-22.png)
Boulonneuse à choc SIW 8-22 1/2"
- Type de carré : carré à anneau de friction 1/2"
- Couple max. : 600 Nm (1); 1000 Nm (2)
- Couple anti-écrou : 1650 Nm
![Boulonneuse à choc sans fil SIW 8-22 1/2"](/content/experience-fragments/hilti/E2/FR/fr/shop/products/cordless_tools/boulonneuse-a-choc-sans-fil/master/_jcr_content/root/three_image_text_col_816204462/image_text_column_co_341041249/image.coreimg.jpeg/1711464062623/3079720-l600170.jpeg)
Boulonneuse à choc SIW 10-22 3/4"
- Type de carré : carré à anneau de friction 3/4"
- Couple max. : 850 Nm (1); 1600 Nm (2)
- Couple anti-écrou : 2000 Nm
Quelles applications avec votre boulonneuse Hilti ?
Fixation de vis HUS dans le béton
- Platines structurelles et non structurelles
- Coffrage
- Garde-corps
- Pose de vis béton
Boulonnage de l’acier
- Structures en acier structurel et non structurel
- Garde-corps
- Rayonnages
- Fixation de machines et équipements
Pose de tire-fonds dans le bois
- Coffrage de béton
- Structures en bois
Comment bien choisir sa boulonneuse à choc
À quoi sert une boulonneuse à choc sans fil ?
Une boulonneuse à choc est une clé à douille électrique qui génère un couple de rotation et un couple de sortie élevés avec peu d’efforts. C’est l’outil idéal pour serrer et desserrer les boulons, les écrous et les fixations rouillées.
Quelle est la différence entre une visseuse à choc et une boulonneuse à choc ?
Même si ces deux outils se ressemblent, ils sont destinés à des applications différentes. Les visseuses à choc ne sont équipées que d’une douille hexagonale de dimension 1/4" sur laquelle se fixent un embout de tige hexagonale 1/4". Elles sont plutôt axées sur la vitesse que sur la puissance et conviennent mieux aux petits projets. Les boulonneuses à choc, en revanche, sont équipées d’un embout carré disponible dans différentes tailles. Mais la principale différence réside dans la puissance des chocs que ce type d’outil peut générer. Ce surplus de puissance peut rendre les boulonneuses à choc plus lourdes, mais mieux adaptées aux tâches difficiles nécessitant plus de puissance ou de couple, comme la fixation des grosses chevilles, des boulons à tête hexagonale, des écrous, des tirefonds, ou comme le dévissage de fixations extrêmement serrées ou rouillées.
Quelle taille de boulonneuse à choc dois-je utiliser ?
La taille d’une boulonneuse à choc dépend essentiellement de la taille des boulons et du couple requis. De manière générale, plus les dimensions de la boulonneuse à choc sont importantes, plus les boulons peuvent être gros et plus le couple fourni peut être élevé.
Quelle doit être la taille du mandrin de ma boulonneuse à choc ?
Toutes les boulonneuses à choc possèdent un mandrin à embout carré, disponibles dans différentes tailles, par exemple 3/8", 1/2" et 3/4". La taille du mandrin dépend de la douille à choc que vous souhaitez utiliser.
Quelle puissance me faut-il pour choisir la boulonneuse à choc adaptée ?
Pour ce qui concerne les boulonneuses à choc, la puissance se mesure avec le couple. Plus le couple est élevé, plus la force l’est aussi. Mais il faut savoir qu’il n’existe aucune méthode pour mesurer avec précision le couple maximal d’une boulonneuse à choc, de sorte qu’il est toujours préférable de demander une démonstration ou de tester la boulonneuse sur son application.
Quelles sont les erreurs à éviter lors de l’utilisation d’une boulonneuse à choc ?
- Douilles inadaptées : les boulonneuses à choc ne sont pas compatibles avec les douilles classiques et peuvent provoquer des dérapages et des détériorations sous contrainte. Veillez à utiliser les douilles correctes pour votre boulonneuse.
- Serrage excessif : on est souvent tenté d’appliquer un serrage excessif lorsque l’on utilise une boulonneuse à choc, car celle-ci continue à serrer tant que l’on appuie sur la gâchette.
- Détérioration des filetages : il est préférable de commencer à serrer le boulon ou l’écrou à la main, car vous sentirez ainsi sous vos doigts si le trou et la fixation sont correctement alignés.
Quelle douille choisir ?
Douille à choc courte SI-S 1/2" S
Pour les applications plus compactes, optez pour nos douilles à choc courtes à utiliser avec votre boulonneuse à choc sans fil.
Commander des douilles à choc courtesKit de douilles à choc S-NSD 1/2"
Nos douilles à choc longues sont idéales pour atteindre les fixations dans les renfoncements.
Commander des douilles longuesAccessoires pour votre boulonneuse
Vous souhaitez en savoir plus sur les technologies et services Hilti ?
La différence Nuron
Avec Nuron, tous vos outils sont sur une seule plateforme sans fil et bénéficient d'une autonomie prolongée. Vous réduisez ainsi le nombre de batteries et de chargeurs nécessaires sur le chantier, tout en bénéficiant d’une meilleure autonomie de vos outils ainsi que d'une puissance supérieure au 36 V, au filaire ou au thermique.
Des services pour booster votre productivité
Evitez les temps d’arrêt coûteux, augmentez votre productivité et contrôlez vos stocks et vos coûts grâce à nos services connectés. Nous vous proposons de nombreuses solutions pour assurer le bon fonctionnement de votre équipe et de vos équipements.
Découvrir nos services pour vos outils