Boulonneuse à choc sans fil SIW 22T-A 1/2"
New productArticle #r4265
Boulonneuse à choc sans fil 22 V à couple élevé haut de gamme, avec carré d’entraînement 1/2" pour le boulonnage et le chevillage
- Type de carré: carré à bille 1/2
- Couple maximal: 450 Nm (1)
- Fréquence de percussion totale: 2500 impacts/minute
Nos clients ont également recherché visseuse sans fil, SIW 22, boulonneuse, SIW22 ou visseuse
- Embout carré ½" avec maintien solide par boulon d'arrêt pour assurer la sécurité et le changement rapide de la douille
- Réduit les torsions non contrôlables grâce à la frappe tangentielle – aide à diminuer la fatigue causée par l'utilisation des boulonneuses à choc électriques
- Enclume en acier de qualité supérieure avec un traitement thermique spécial pour une durée de vie exceptionnelle
- Système optimisé pour la pose de vis d'ancrage HUS et de chevilles cadre HRD Hilti
- Mécanisme de frappe finement réglé – pour optimiser l'efficacité d'une boulonneuse à choc sans fil à batterie
- Pose de vis à béton HUS3 de 8 à 14 mm de diamètre dans le béton
- Serrage et desserrage d'écrous et de boulons de M12 à M20
- Assemblage de profilés en acier, de bois de construction ou de composants en béton précontraints
- Installation de chevilles HCA dans le béton
- Vissage de tirefonds et vis pour panneaux agglomérés dans le bois jusqu'à 5/8" (un pré-perçage peut s'avérer nécessaire)

Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.
- L’étiquetage individuel des machines et la visibilité du parc machines en ligne permettent un suivi simple et transparent
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
- La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.

Service de réparation d'outillage
- Garantie unique : jusqu’à 2 ans de réparation sans frais (enlèvement, livraison et pièces détachées comprises)
- Garantie produit couvrant les irrégularités de pièces et de fabrication, tant que nous entretenons l'outil